서보 모터 EMMB-AS
간단한 포지셔닝 작업을 위한 특히 저렴하고 콤팩트한 AC 동기식 서보 모터.
- 기본 시리즈 - 비용에 민감하고 간단한 위치 지정 작업용
- 최대 2가지 길이의 3가지 모터 크기 중에서 선택 가능
- 브러시리스, 영구 자석 동기 서보 모터
- 디지털 싱글 턴, 멀티 턴 절대 변위 인코더(옵션)
- 견고하고 역동적이며 정밀함
- 최적화된 연결 기술
- 보호 등급 IP65(모터 하우징 및 케이블 연결용(플러그 커넥터 없음)) 및 최대 IP 54(샤프트 씰 이 있는 모터 축)
- 홀딩 브레이크가 장착된 선택 사양
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다