핀치 밸브 VZQH

핀치 밸브 VZQH는 볼 밸브와 다이어프램 밸브의 장점을 혁신적인 방식으로 결합한 위생적인 수동 작동식 차단 및 도징 밸브입니다.
  • 액체, 분진이 많은 매체, 고체 및 혼합물용 수동 작동식 2/2 방향 제어 밸브
  • 레버 위치 90°에서 잠김, 파란색 안전 장치 잠금으로 고정됨
  • 스프링의 힘으로 핸드 레버를 놓으면 자동으로 닫힘 위치(NC)로 돌아갑니다
  • 파란색 안전 요소를 통해 모든 15°를 연결하여 미디어 흐름을 균일하게 합니다
  • 의도하지 않은 작동으로부터 보호 가능
  • 유럽 규정(EC) 제1935/2004호에 따라 식품과 직접 접촉하는 데 적합합니다