Cabeza de dosificación VTOE

Dosificación sin contactos de volúmenes mínimos: la cabeza de dosificación de alta precisión VTOE es una solución completa modular del bloque del canal, las válvulas dosificadoras y las boquillas. Las válvulas con separación de medios evitan la contaminación transversal y sirven para conseguir el mejor enjuague.
  • Función básica: dosificación
  • Solución de dosificación lista para montar que ahorra tiempo y dinero
  • Patrón uniforme compacto de 9 mm
  • Apta para líquidos agresivos y sensibles
  • Ideal para la dosificación sin contacto de líquidos
  • Alta precisión de dosificación hasta el nivel de microlitros
  • Enjuague sencillo gracias al pequeño volumen interior
  • Cabeza de dosificación de 1 u 8 canales
  • Coeficiente de variación típico (CV): < 1 % a entre 10 y 1000 μl