Paralelna hvataljka HGPD
Za nepovoljno okruženje: kompletno zaptivena hvataljka. Moguće unutrašnje i spoljašnje hvatanje.
- Idealno za vrlo surovo okruženje
- Precizno hvatanje uprkos velikom momentu opterećenja
- Maks. sila hvatanja sa optimalnim odnosom ugradnog prostora-sile
- 8 konstrukcionih veličina do 40 mm ukupnog hoda
- Po izboru se može koristiti hvataljka sa jednostrukim i dvostrukim dejstvom
- Varijanta jednostrukog dejstva ili sa zaštitom sile zahvatanja pri otvaranju (NO) ili zatvaranju (NC)
- Pogodno kao spoljašnja i unutrašnja hvataljka