3-kraki griper HGDD
Za nepovoljno okruženje: kompletno zaptivena hvataljka. Moguće unutrašnje i spoljašnje hvatanje.
- Precizno hvatanje sa centričnim pokretima uprkos velikom momentu opterećenja
- Idealno za vrlo surovo okruženje
- 5 konstrukcione veličine sa 12 mm hoda/čeljusti
- Po izboru se može koristiti hvataljka sa jednostrukim i dvostrukim dejstvom
- Varijanta jednostrukog dejstva ili sa zaštitom sile zahvatanja pri otvaranju (NO) ili zatvaranju (NC)
- Pogodno kao spoljašnja i unutrašnja hvataljka