Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDD-35-A
1163037
GTIN 4052568227845
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
112 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
4 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo