Tritočkovno prijemalo HGDD
Za zahtevna okolja: popolnoma zatesnjeno prijemalo. Možnost zunanjega in notranjega prijemanja.
- Natančno prijemanje s centričnimi gibi kljub velikim momentnim obremenitvam
- Idealno za zelo zahtevna okolja
- 5 velikosti s hodom/čeljustjo do 12 mm
- Lahko se uporablja kot prijemalo z dvosmernim ali enosmernim delovanjem
- Različica z enosmernim delovanjem ali z odprtim (NO) ali zaprtim (NC) varovalom prijemalne sile
- Primerno kot zunanje in notranje prijemalo