Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDD-40-A
1163040
GTIN 4052568227876
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
200 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
6 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo