Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDD-50-A
1163043
GTIN 4052568227906
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
348 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
8 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo