Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDD-63-A
1163046
GTIN 4052568227937
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
553 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
10 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo