Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDD-80-A
1163049
GTIN 4052568227968
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
915 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
12 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo