Troosni portal EXCL

Troosni portal je mogoče preprosto vključiti v namizne sisteme. Idealen je za avtomatizacijo analitičnih postopkov, pri katerih je treba v istem delovnem prostoru odpirati posode z vzorci in pipetirati tekoče vzorce ali dozirati reagente.
  • Večosni portali z majhnim odtisom
  • z eno ali dvema osema Z (ali kot dvoosni portal X/Y brez osi Z)
  • Delovni prostor X, Y je mogoče konfigurirati v korakih po 1 mm do 1000 mm x 700 mm
  • Možnost izbire hoda osi Z 50, 100, 150 in 200 mm
  • Opcijski 6-osni krmilnik gibanja, ki ga je mogoče programirati z G-kodo
  • vključeno: koračni motorji, referenčna stikala in kabli so vedno vključeni
  • Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov