กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-S-63-45-I-P
5132661
GTIN 4052568826567
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
63 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1870 N
ฮับ
45 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหว น/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน