กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-S-20-30-I-P
8076333
GTIN 4052568460655
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
20 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
188 N
ฮับ
30 mm
การทำให้หมาด ๆ