กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-S-32-25-I-P-A
8076375
GTIN 4052568300128
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
32 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
483 N
ฮับ
25 mm
การทำให้หมาด ๆ