กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-S-12-15-I-P
8076417
GTIN 4052568461027
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
12 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
68 N
ฮับ
15 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/ แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน