กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-S-6-5-A

8080598

GTIN 4052568447533

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
6 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
17 N
ฮับ
5 mm
การทำให้หมาด ๆ
ไม่มีกันกระแทก