กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-S-16-25-A-P-A-F1A
8142739
GTIN 4052568570781
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
16 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
121 N
ฮับ
25 mm
การทำให้หมาด ๆ
แห วน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน