กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-S-20-5-A-P-A-F1A

8142766

GTIN 4052568570910

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
20 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
188 N
ฮับ
5 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน