กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-S-50-30-A-P-A-F1A
8142912
GTIN 4052568571764
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
50 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1178 N
ฮับ
30 mm
การทำให้หมาด ๆ