เซมิโรตารี่ไดร์ฟ DFPD
ซีรี่ส์ DFPD มีการผสมผสานระหว่างแร็คแอนด์พิเนียนด้วยเส้นโค้งแรงบิดคงที่ตลอดช่วงการหมุนทั้งหมด ด้วยตัวกระตุ้นแบบ part-turn DFPD คุณสามารถทำให้วาล์วปีกผีเสื้อ บอลวาล์ว และแดมเปอร์ทำงานโดยอัตโนมัติได้อย่างดีที่สุด
- แรงบิดคงที่ตลอดช่วงมุมการหมุนทั้งหมด 90° ด้วยเวอร์ชันแบบ double-acting
- รุ่นที่มีมุมหมุน 120°, 135°, 180° สำหรับขนาด 40, 120, 240, 480, double-acting
- การต่อวาล์วตามมาตรฐาน ISO 5211
- รูปแบบรูยึดตาม VDI/VDE 3845
- ตัวเครื่องอะลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน ทำความสะอาดง่าย
- อายุการใช้งานยาวนาน การสึกหรอต่ำ
- มีความยั่งยืนเนื่องจากวงจรชีวิตที่ยาวนานขึ้นด้วยความสามารถในการซ่อมแซมที่ง่ายขึ้น
- เพิ่มการป้องกันการกัดกร่อน