Standart silindir DSBC-40-100-PPVA-N3
1376660
GTIN 4052568016715
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
100 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme