Standart silindir DSBC-40-50-PPSA-N3
1376905
GTIN 4052568016777
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi