Standart silindir DSBC-80-50-PPVA-N3
1383335
GTIN 4052568231996
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
50 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme