Standart silindir DSBC-80-250-PPVA-N3
1383341
GTIN 4052568016814
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
250 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme