Standart silindir DSBC-100-250-PPVA-N3
1384812
GTIN 4052568016920
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
250 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme