Standart silindir DSBC-100- -PPVA-N3
1463598
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
1 mm - 2800 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme