Standart silindir DSBC-125-320-PPSA-N3
1804671
GTIN 4052568248703
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
320 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi