Standart silindir DSBC-32-30-PPSA-N3
2123086
GTIN 4052568251741
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
30 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi