Standart silindir DSBC-40-150-PPVA-N3
2123226
GTIN 4052568251833
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
150 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme