Standart silindir DSBC-32-80-D3-PPSA-N3
3659381
GTIN 4052568272692
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
80 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi