Standart silindir DSBC-50-250-D3-PPSA-N3
3659504
GTIN 4052568273071
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
250 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi