Standart silindir DSBC-50-300-D3-PPSA-N3
3659505
GTIN 4052568273088
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
300 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi