Standart silindir DSBC-40-150-D3-PPSA-N3

3660769

GTIN 4052568273408

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
150 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi