Kompakt silindir ADN-S-63-50-I-P-A

5132672

GTIN 4052568299606

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı