Kompakt silindir ADN-S-50-45-I-P-A
5138196
GTIN 4052568299712
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
45 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı