Kompakt silindir ADN-12-25-A-P-A
536208
GTIN 4052568087166
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı