Kompakt silindir ADN-20-40-I-P-A

536248

GTIN 4052568087531

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı