Kompakt silindir ADN-32-40-I-P-A

536284

GTIN 4052568087814

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı