Kompakt silindir ADN-80-20-A-P-A
536355
GTIN 4052568171483
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı