Kompakt silindir ADN-50-15-I-PPS-A

572683

GTIN 4052568219048

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
15 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi