Kompakt silindir ADN-63-80-I-PPS-A

572708

GTIN 4052568219291

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
80 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi