Kompakt silindir ADN-80-50-I-PPS-A

572724

GTIN 4052568219451

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi