Kompakt silindir ADN-20-70-A-P-A
595275
GTIN 4052568401528
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
70 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı