Kompakt silindir ADN-S-25-40-I-P-A

8076348

GTIN 4052568299996

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı