Kompakt silindir ADN-S-32-30-I-P-A
8076373
GTIN 4052568300111
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı