Kompakt silindir ADN-S-16-5-I-P

8076393

GTIN 4052568460907

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı