Kompakt silindir ADN-S-16-10-I-P-A
8076404
GTIN 4052568300227
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı