Kompakt silindir ADN-S-10-10-A-A

8080590

GTIN 4052568447458

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
47 N
Strok
10 mm
Sönümleme
sönümleme yok