Kompakt silindir ADN-S-12-30-A-P-A

8091417

GTIN 4052568301255

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı